Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est un composant de roulette conçu pour des applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu présente une longueur de 32 mm avec un alésage de 12 mm pour l'axe. La structure est constituée d'un corps en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure. Le système de roulement à billes de précision assure une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 160 kg à une vitesse de 6 km/h ou 200 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
Numéro de matériau S4
199806830
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge à 6 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.55 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6201
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
32 mm
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
34 mm