Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et le trou d'axe a un diamètre de 12 mm. La roue est équipée de roulements à rouleaux et d'un corps en tôle d'acier, assurant une robustesse optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements industriels et commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DVR080x30-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442427
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.23 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux