80 mm
Puretech
EAN:
4031582331653
Réf. produit :
DVR080x20-Ø8x45,5 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le moyeu présente une longueur de 45,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La structure est composée d'une tôle d'acier robuste, équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide et durable. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc semi-élastique noir, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.