Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Roue est une roue destinée aux roulettes et châssis mobiles, conçue avec un diamètre de 80 mm et un moyeu de 44,4 mm de longueur. Elle est équipée d'un alésage de 12 mm pour l'axe et présente une bande de roulement de 30 mm de largeur en bandage en fibre et résine phénolique, offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs. La structure de la roue est réalisée en tôle d'acier, garantissant une rigidité et une durabilité optimales. Elle est montée sur des roulements rouleaux assurant un roulement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeant une mobilité fiable et sécurisée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DRR 080x30-Ø12 HL44,4
EAN
4031582410808
Numéro de matériau S4
199900249
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.21 kg
Nom du produit
Roue
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Bandage en fibre et résine phénolique
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux