80 mm
Duratech heat
EAN:
4031582392944
Réf. produit :
BOG080x35-Ø8 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance constante à la chaleur
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 80 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 35 mm de large...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 80 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 35 mm de largeur. Le moyeu présente une longueur de 45 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité matérielle. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche garantissant un fonctionnement fluide et sans maintenance. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales.
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes