80 mm
Duratech heat
EAN:
4031582416459
Réf. produit :
BOG080x35-Ø8 HL45,5 (casquillo zinc)
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance constante à la chaleur
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 80 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 35 mm de large...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 80 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 35 mm de largeur. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une excellente durabilité dans les environnements exigeants. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle optimale. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche garantissant un fonctionnement fluide et sans entretien. La roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles et commerciales nécessitant une fiabilité élevée.
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes