Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech heat est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu présente une longueur de 43,5 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, matériau identique à celui du corps de roue, assurant une homogénéité structurelle optimale. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche pour un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeant une résistance thermique et une durabilité accrues.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
BOG080x35-Ø12
EAN
4031582436730
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.18 kg
Nom du produit
Duratech heat
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
43.5 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Roulement
Bague de roulement sèche
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes