80 mm
Duratech heat
EAN:
4031582436723
Réf. produit :
BOG080x35-Ø11.1
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance constante à la chaleur
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu présente une longueur de 43,5 mm, tandis que l'alésage de l'axe dispose d'un diamètre de 11,1 mm. Le corps de la roue est fabriqué en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, et la bande de roulement est identique au corps de roue. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement optimal. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Fonctionnalités spéciales