Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 80 mm et un moyeu de 45,5 mm de longueur. Le bandage présente une largeur de 35 mm et est fabriqué dans le même matériau que le corps de roue, à savoir du plastique thermodurci résistant à la chaleur. L'axe dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
Numéro de matériau S4
199035369
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.21 kg
Nom du produit
Duratech heat
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
90 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
45.5 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Largeur du corps de roue
35 mm
Roulement
Bague de roulement sèche
Couleur de la roue
Noir
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes