80 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990035117
EAN:
4031582313383
Réf. produit :
8478UOO080P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable, matériau particuli...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable, matériau particulièrement adapté aux environnements exigeants des applications industrielles. La roue présente un diamètre de 80 mm et est constituée d'un corps en polyamide dont la bande de roulement est identique au matériau du corps de roue, assurant une homogénéité structurelle et une durabilité optimale. Le moyeu lisse facilite une rotation fluide et régulière de l'ensemble. La hauteur totale de la roulette atteint 108 mm, dimension à considérer lors de l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, caractéristiques qui en font une solution fiable pour les applications exigeantes. La roulette Alpha stainless est particulièrement recommandée pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines ainsi que les équipements de transport, où la résistance à la corrosion et la fiabilité mécanique sont des critères essentiels.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable