Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en acier inoxydable forte charge et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 108 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 150 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 300 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477UOO080P30-11
EAN
4031582370225
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.8 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
240 mm
Déport
44.5 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
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
80 mm
80 mm
Alpha stainless
8470UOO080P30-11

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 80 mm et une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg