Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les applications industrielles exigeantes, et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 80 mm et est constituée d'un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec un revêtement de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène. Le roulement de la roue est une bague de roulement sèche, garantissant un fonctionnement sans lubrification et une maintenance minimale. Les dimensions globales de cette roulette atteignent une hauteur totale de 108 mm, offrant une intégration optimale dans les systèmes de transport. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à des applications variées. Cette roulette est particulièrement recommandée pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477BOG080P62
EAN
4031582432954
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.72 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
169 mm
Déport
44.5 mm
Rayon d'encombrement
84.5 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette fixe 80 mm
Roulette fixe 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour assurer une fixation robuste et stable. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les applications industrielles exigeant une résistance à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. La roue présente un diamètre de 80 mm et est constituée d'un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une protection thermique optimale lors d'utilisations intensives. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. Le système de roulement utilise une bague de roulement sèche, éliminant le besoin de lubrification régulière et réduisant les coûts de maintenance. La hauteur totale de cette roulette atteint 108 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans les systèmes de manutention existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications de transport et de stockage en environnement industriel exigeant.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg