Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et dispose d'un boîtier fabriqué en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide et durable. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 400 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3478UOR080P62 TFR
EAN
4031582400113
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.41 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
103 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible