Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur bague de roulement sèche pour un fonctionnement fiable. Le diamètre de roue de 80 mm confère une excellente maniabilité tandis que la hauteur totale de 108 mm permet une intégration aisée dans diverses applications. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, garantissant des performances durables pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3478BOG080P62
EAN
4031582345711
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.47 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

100 mm
Alpha
3478BOG100P62

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le corps de la roulette est constitué de plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une excellente stabilité thermique et une longévité accrue en environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est fabriquée dans le même matériau que le corps, garantissant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche, permettant un fonctionnement fluide et silencieux sans nécessiter de lubrification régulière. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de manutention et de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg, idéale pour les applications stationnaires et les charges permanentes. En conditions dynamiques, à une vitesse de 4 km/h, la capacité de charge est limitée à 150 kg, assurant une sécurité optimale lors des déplacements. Ces caractéristiques techniques font de la roulette Alpha une solution fiable pour les applications industrielles nécessitant robustesse, résistance thermique et performance durable.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg