80 mm
Alpha
EAN:
4031582345698
Réf. produit :
3470BOG080P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur un système de double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 80 mm, est fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec un corps de roue et une bande de roulement identiques pour une usure homogène et une performance constante. Le système de roulement utilise une bague de roulement sèche, éliminant le besoin de lubrification régulière et réduisant les risques de contamination. La hauteur totale de l'ensemble atteint 108 mm, offrant une intégration optimale dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes