80 mm
Alpha smart
EAN:
4031582397826
Réf. produit :
3370BOG080P62 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'ac...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur une bague de roulement sèche. Le diamètre de roue mesure 80 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 104 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 200 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes