78 mm
Novatech
EAN:
4031582330069
Réf. produit :
RK.ETP078x78-Ø47x16
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissement fluide
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications de manutention et de mobilité. Elle présente un diamètre de 78 mm avec une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 78 mm, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 840 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 700 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation flexible selon les exigences de charge et de vitesse de l'application.
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs