76.2 mm
Basetech
EAN:
4031582436082
Réf. produit :
POO3x1.25-Ø0.5 HL 40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue de diamètre 76,2 mm conçue pour les castors, fabriquée en polypropylène avec un moyeu lisse et une...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue de diamètre 76,2 mm conçue pour les castors, fabriquée en polypropylène avec un moyeu lisse et une bande de roulement de 31,75 mm de largeur en matériau identique au corps de roue. Le moyeu présente une longueur de 40 mm et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12,1 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 230 kg et une charge dynamique de 115 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin ainsi que les présentoirs commerciaux.