76.2 mm
Supratech
EAN:
4031582436013
Réf. produit :
PJO3x1.25-Ø0.5 HL40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 76,2 mm avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, assurant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté optimale, tandis que le moyeu lisse de 40 mm de longueur garantit un roulement fluide. L'axe dispose d'un alésage de 12,1 mm pour une fixation sécurisée. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales.