75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367362
Réf. produit :
WOO075x25-Ø8 HL31
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance constante à la chaleur
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 31 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, identiques au corps de roue, et est équipée d'un moyeu lisse. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de mobilité exigeantes.
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes