Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech heat est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 26,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une bande de roulement identique au corps de roue pour une homogénéité structurelle. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Plage de température (maximale)
200 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Nom du produit
Duratech heat
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
26.5 mm
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes