Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech heat est une roue de diamètre 75 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 25 mm de largeur. Le moyeu présente une longueur de 31,8 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une durabilité optimale dans les environnements exigeants. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fluide et fiable. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité matérielle. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles standard.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
WOG 075x25 HL31,8 black
EAN
4031582382891
Numéro de matériau S4
199039564
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Plage de température (maximale)
134 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.08 kg
Nom du produit
Duratech heat
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
80 Shore D
Corps de roue
Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
31.8 mm
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Roulement
Bague de roulement sèche
Couleur de la roue
Noir
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes