75 mm
Duratech heat
Numéro de commande :
199039930
EAN:
4031582382884
Réf. produit :
WOG 075x25 HL27 black
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance constante à la chaleur
La roue Duratech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 75 mm et une l...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu mesure 27 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une durabilité exceptionnelle dans les environnements difficiles. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de la roue, assurant une homogénéité structurelle. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche pour un fonctionnement fiable sans lubrification. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications de manutention légère à moyenne.
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes