75 mm
Stylea
Numéro de commande :
990078129
EAN:
4031582341546
Réf. produit :
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-intensives. Cette ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Stylea est une roulette pivotante à blocage intermittent conçue pour les applications mobiles légères et semi-intensives. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, offrant une excellente résistance mécanique et des propriétés antistatiques essentielles pour les environnements sensibles. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est composée d'un moyeu lisse avec entretoise assurant un roulement optimal. La bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une adhérence fiable tout en maintenant les propriétés antistatiques du système. La hauteur totale de l'ensemble est de 77 millimètres, permettant une intégration aisée dans les structures existantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant mobilité et stabilité pour diverses applications domestiques et professionnelles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques