Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est un élément de roulette conçu pour des applications exigeantes avec un diamètre de 75 mm et une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 60 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg et une charge dynamique de 550 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les systèmes de manutention et de mobilité industrielle. Le corps de la roue, dont le matériau n'est pas spécifié dans cette documentation, est optimisé pour assurer une performance fiable dans les environnements de travail intensifs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
RK.ETP075x60-Ø47x14
EAN
4031582369502
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
550 kg
Capacité de charge statique
1100 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Non défini
Bandage
Polypropylène, souple
Diamètre du roulement à billes
47 mm
Largeur du roulement à billes
14 mm
Largeur du bandage
60 mm
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs