75 mm
Novatech
EAN:
4031582369496
Réf. produit :
RK.ETP075x50-Ø47x12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Glissement fluide
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 75 mm et une bande de roulement en polypr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est un corps de roue destiné aux roulettes, présentant un diamètre de 75 mm et une bande de roulement en polypropylène souple d'une largeur de 50 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 3 km/h. Le matériau du corps de roue n'est pas défini dans les spécifications techniques disponibles.
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
Glissement fluide
Surface de glissement en polypropylène pour planchers souples et surface en téflon pour planchers durs