75 mm
Maxtech
EAN:
4031582381238
Réf. produit :
PAO075x25-Ø6x27 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech est un composant de roulement conçu pour les applications de manutention légère et intermédiaire. Elle présente ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est un composant de roulement conçu pour les applications de manutention légère et intermédiaire. Elle présente un diamètre extérieur de 75 mm avec une largeur de bande de roulement de 25 mm, offrant une surface de contact optimale pour une distribution uniforme des charges. Le moyeu mesure 27 mm de longueur, tandis que l'alésage de l'axe a un diamètre de 6 mm, permettant une intégration facile sur les châssis de roulettes standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux environnements de travail exigeant une mobilité contrôlée et une fiabilité durable.