75 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062073
EAN:
4031582413274
Réf. produit :
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette pivotante est équipée d'une roue de 75 mm de diamètre dotée de roulements rouleaux amortis, assurant une mobilité fluide et une absorption efficace des chocs lors des déplacements. La hauteur totale de l'ensemble atteint 120 mm, offrant une intégration optimale dans les systèmes de transport et les installations mobiles. La roulette Footmaster présente une capacité de charge statique de 1000 kg et une capacité de charge dynamique de 1000 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable et durable sous charge. Cette roulette pivotante trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, où sa robustesse et sa fiabilité sont essentielles. Les roulements rouleaux amortis intégrés permettent une réduction significative des vibrations et du bruit, contribuant à un environnement de travail plus sûr et plus confortable. La conception de cette roulette pivotante répond aux normes techniques les plus strictes pour assurer une longévité maximale et une maintenance minimale en service.