75 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062072
EAN:
4031582413267
Réf. produit :
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette pivotante est destinée à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport ainsi qu'aux établis, offrant une solution polyvalente pour diverses configurations d'installation. La roulette est équipée d'une roue de 75 mm de diamètre, montée sur des roulements rouleaux amortis qui assurent un fonctionnement fluide et une absorption efficace des chocs et vibrations lors du déplacement. La hauteur totale de l'ensemble atteint 120 mm, permettant une intégration optimale dans les structures existantes. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge statique de 1000 kg et une charge dynamique de 1000 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une fiabilité et une durabilité exceptionnelles lors d'une utilisation intensive. Les roulements rouleaux amortis contribuent à la réduction des bruits et des vibrations, tout en prolongeant la durée de vie utile du composant dans les environnements de travail exigeants.