75 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990062071
EAN:
4031582413250
Réf. produit :
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette ro...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante offre une mobilité optimale et une manœuvrabilité supérieure grâce à son mécanisme de pivotement fluide. La roulette est équipée d'une roue de diamètre 75 mm dotée de roulements rouleaux amortis, assurant un fonctionnement silencieux et une durabilité exceptionnelle même sous des conditions d'utilisation intensives. La hauteur totale de l'ensemble atteint 120 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette pivotante supporte une charge statique de 800 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une fiabilité constante lors des déplacements. Le Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, où sa robustesse et sa performance sont essentielles pour assurer la sécurité et l'efficacité opérationnelle.