Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante offre une mobilité optimale grâce à sa roue de diamètre 75 mm équipée de roulements rouleaux amortis, qui assurent un fonctionnement fluide et durable même sous charge importante. La hauteur globale de l'ensemble est de 120 mm, ce qui permet une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. La roulette Footmaster est particulièrement adaptée aux applications de construction de machines, d'échafaudages, de mobilier et présentoirs de magasin, d'équipements de transport ainsi que d'établis. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 800 kg et une charge dynamique de 800 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant ainsi une fiabilité et une sécurité maximales lors de son utilisation. Les roulements rouleaux amortis intégrés à la roue offrent une absorption efficace des chocs et des vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement et améliorant le confort d'utilisation. Cette conception robuste et performante en fait une solution idéale pour les environnements industriels demandant une mobilité fiable et durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
Numéro de matériau S4
990062070
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
98 mm
Capacité de charge à 3 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Hauteur
120 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.75 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
70 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
70 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
95 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc
Diamètre du dôme
98 mm
Diamètre d'encombrement
181 mm
Déport
53 mm
Rayon d'encombrement
90.5 mm
Roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Roulement
Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue
Noir