Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'un moyeu non usiné, garantissant une construction fiable et durable adaptée aux conditions de travail intensives. La roue présente un diamètre de 75 millimètres, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour les déplacements contrôlés. La hauteur globale de l'ensemble atteint 123 millimètres, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge dynamique maximale de 250 kilogrammes à une vitesse de déplacement de 3 kilomètres par heure, assurant des performances fiables lors des opérations de transport et de repositionnement. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, où sa robustesse et sa fiabilité constituent des atouts majeurs pour les professionnels du secteur industriel et du commerce.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495232
Numéro de matériau S4
990800112
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
131 mm
Capacité de charge à 3 km/h
250 kg
Hauteur
123 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
5.56 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
92 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
92 mm
Longueur de la platine
112 mm
Largeur de la platine
112 mm
Chape
Diamètre du dôme
104 mm
Diamètre d'encombrement
162 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
81 mm
Roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Roulement
Moyeu non usiné