Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'un moyeu non usiné, assurant une construction fiable et durable pour les installations permanentes ou semi-permanentes. La roue présente un diamètre de 75 millimètres, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses charges de travail. La hauteur globale de l'ensemble atteint 120 millimètres, permettant une intégration aisée dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette pivotante supporte une capacité de charge dynamique de 250 kilogrammes à une vitesse de déplacement de 3 kilomètres par heure, garantissant des performances fiables lors des opérations courantes. Le Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis professionnels. Sa conception robuste et ses caractéristiques techniques en font un composant idéal pour les environnements où la fiabilité et la durabilité sont essentielles, tout en maintenant une excellente manœuvrabilité pour les opérateurs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
Numéro de matériau S4
990800105
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
128 mm
Capacité de charge à 3 km/h
250 kg
Hauteur
120 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
6.97 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
92 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
92 mm
Longueur de la platine
112 mm
Largeur de la platine
112 mm
Chape
Diamètre du dôme
112 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Roulement
Moyeu non usiné