Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est un composant de manutention conçu pour les applications exigeantes telles que la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et présentoirs de magasin, les équipements de transport et les établis. Cette roulette est équipée d'un moyeu non usiné offrant une solution de fixation robuste et fiable pour diverses configurations d'installation. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'une bande de roulement en double gorge spécialement conçue pour les tapis roulants, garantissant une adhérence optimale et une durabilité accrue lors du fonctionnement sur des surfaces de ce type. La hauteur globale de la roulette atteint 115 millimètres, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints tout en maintenant une stabilité structurelle. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge dynamique maximale de 200 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, ce qui la rend appropriée pour les applications de manutention modérée à intensive. L'ensemble de ces caractéristiques techniques positionne la roulette pivotante Footmaster comme une solution fiable et performante pour les professionnels de l'industrie et du commerce.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
90 mm
Capacité de charge à 3 km/h
200 kg
Hauteur
115 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
3.06 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
10.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
64 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
78 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
64 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
78 mm
Longueur de la platine
100 mm
Largeur de la platine
100 mm
Chape
Diamètre du dôme
72 mm
Diamètre d'encombrement
150 mm
Déport
35 mm
Rayon d'encombrement
75 mm
Roue
Bandage
Double gorge pour tapis roulants
Largeur du bandage
23 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
23 mm
Roulement
Moyeu non usiné