75 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990800207
EAN:
4031582496567
Réf. produit :
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement i...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Dotée d'un moyeu non usiné, cette roulette offre une base solide pour l'intégration dans diverses configurations de montage. La roue présente un diamètre de 75 millimètres, garantissant une manœuvrabilité optimale et une répartition équilibrée des charges. Avec une hauteur globale de 123 millimètres, cette roulette s'intègre facilement dans les espaces restreints tout en maintenant une stabilité structurelle. La capacité de charge dynamique atteint 250 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, ce qui en fait un composant fiable pour les applications de transport et de manutention. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis. Sa conception robuste et ses performances techniques en font un choix idéal pour les environnements professionnels nécessitant une mobilité contrôlée et une capacité de charge significative.