Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 75 mm et d'une largeur de bande de roulement de 62 mm. Le moyeu présente une longueur de 62 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1100 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 440 kg à 6 km/h ou de 550 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les systèmes de manutention et les chariots industriels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 075x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318494
Numéro de matériau S4
199806197
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
550 kg
Capacité de charge à 6 km/h
440 kg
Capacité de charge statique
1100 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.83 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
62 mm
Largeur du bandage
62 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
62 mm