Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 75 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 40 mm avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Le système de roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 700 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 280 kg à 6 km/h ou 350 kg à 4 km/h, permettant une adaptation optimale selon les conditions d'utilisation et les vitesses de déplacement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
Numéro de matériau S4
199806315
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge à 6 km/h
280 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.65 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6204ZV
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
40 mm