Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 75,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, équipements d'imagerie médicale, chariots de restauration, mobilier de bureau, chariots de soins infirmiers, appareils médicaux et applications hospitalières diverses.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
75.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.15 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
130 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
65 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé