Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en acier inoxydable standard avec roulement à billes double rangée. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse, d'un diamètre de 75 mm. La hauteur totale de la roulette est de 100 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Numéro de matériau S4
990036679
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
43 mm
Capacité de charge à 3 km/h
75 kg
Capacité de charge statique
150 kg
Hauteur
100 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.26 kg
Nom du produit
Agila stainless
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
6.3 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
38 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
38 mm
Longueur de la platine
60 mm
Largeur de la platine
60 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes de collectivité)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
43 mm
Diamètre d'encombrement
123 mm
Déport
24 mm
Rayon d'encombrement
61.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Agila stainless
7477PJO075P40

La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine carrée pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg