75 mm
Aviana
Numéro de commande :
990066644
EAN:
4031582550368
Réf. produit :
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage total centralisé Aviana est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permet...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Aviana est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un mécanisme de pivotement doté d'une double rangée de billes assurant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 75 millimètres, est montée sur un roulement à billes de précision garantissant une performance durable et fiable. La bande de roulement est composée de caoutchouc semi-élastique non marquant, tandis que le corps de la roue est réalisé en polypropylène, offrant une excellente résistance aux chocs et une légèreté appréciable. La hauteur totale de la roulette atteint 104,5 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les applications mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kilogrammes et une charge dynamique de 100 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant particulièrement adaptée aux chariots de bord et aux environnements exigeant une manœuvrabilité précise et un blocage sécurisé.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
German Design Award
German Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Résistance certifiée au feu
Certificat selon FAR / JAR 25.853
Poids réduit
Construction extrêmement légère