Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Linea low height est une roulette pivotante équipée d'un trou central comme système de fixation, permettant une intégration facile sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est composée d'un corps en polyamide recouvert d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le système de roulement de la roue utilise également un roulement à billes de précision pour optimiser les performances de mobilité. Avec une hauteur totale de 78 mm, cette roulette offre un profil compact particulièrement adapté aux applications nécessitant une faible hauteur d'encombrement. La capacité de charge statique atteint 180 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 90 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements médicaux et hospitaliers. Cette roulette est spécifiquement conçue pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les chariots de médicaments, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, ainsi que pour les établissements de santé, maisons de retraite et de repos, et les systèmes de lève-patients.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370775
Numéro de matériau S4
990770580
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
58 mm
Capacité de charge à 3 km/h
90 kg
Capacité de charge statique
180 kg
Hauteur
78 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.22 kg
Nom du produit
Linea low height
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
8 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
121 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
60.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
75 mm
75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-8 LH RAL9002

La roulette pivotante à blocage de roue Linea low height est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 78 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 90 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 180 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, lève-patients, chaises de douche, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg