Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Linea low height est une roulette pivotante équipée d'un trou central comme système de fixation, permettant une intégration facile sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 75 millimètres, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision qui facilite le pivotement et la manœuvrabilité. La hauteur totale du produit est de 78 millimètres, ce qui en fait une solution compacte particulièrement adaptée aux applications nécessitant un encombrement réduit. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 180 kilogrammes et une charge dynamique de 90 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. Elle est spécialement conçue pour les environnements médicaux et hospitaliers, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux, ainsi que pour les applications en maisons de retraite et de repos et en mobilier général.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
EAN
4031582373004
Numéro de matériau S4
990770589
Attributs principaux
Émission de CO2 (portée 3)
0.71
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
58 mm
Capacité de charge à 3 km/h
90 kg
Capacité de charge statique
180 kg
Hauteur
78 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.21 kg
Nom du produit
Linea low height
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
121 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
60.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

La Linea low height est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste et durable, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure, montée sur un corps en polyamide et équipée d'un roulement à billes de précision garantissant des performances optimales. Avec une hauteur globale de 78 mm, cette roulette présente un profil compact particulièrement adapté aux équipements médicaux de faible encombrement. La capacité de charge statique atteint 180 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 90 kg à une vitesse de 3 km/h, permettant une utilisation fiable dans les environnements hospitaliers. Cette roulette est idéalement destinée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles médicaux, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, lève-patients, chaises de douche, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg