Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Le Linea safety est un système de blocage automatique équipé d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante avec une force de déblocage de 23 N et une course du ressort de 8 mm. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 75 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 75,5 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 100 kg en dynamique à 3 km/h et 200 kg en statique. Ce système trouve ses applications sur les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles multimédias, chariots de médicaments, équipements de mobilisation et besoins spécifiques, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
Attributs principaux
Type
Système de blocage automatique
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
75.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.18 kg
Nom du produit
Linea safety
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Note
Force de déblocage 23 N et course du ressort 8 mm
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
132 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
66 mm
Roue
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Verrouillage sûr
Ne commence à rouler que lorsqu’un levier ou une poignée est activé par l’utilisateur. Mouvement involontaire efficacement évité
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Fonctionnement efficace
Verrouillage central par simple pression d’un bouton pour un confort optimal
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste offrant une excellente résistance chimique et mécanique, et intègre une tige pivotante en polyamide assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une mobilité optimale et une longévité accrue. La bande de roulement est composée de polyuréthane injecté, matériau offrant une excellente adhérence, une faible usure et une compatibilité avec les environnements stériles. La hauteur totale de la roulette atteint 75,5 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité compacts. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kilogrammes et une charge dynamique de 100 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polyamide, offrant une mobilité optimale tout en garantissant la stabilité nécessaire aux applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est constituée d'un corps en polyamide associé à un bandage de roulement en polyuréthane injecté, assurant une durabilité exceptionnelle et une résistance à l'usure. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation fluide et silencieuse, caractéristique essentielle pour les environnements sensibles tels que les établissements de santé. La hauteur totale de la roulette est de 75,5 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée à une large gamme d'applications incluant les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg