Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Le Linea safety est un système de blocage automatique équipé d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante avec une force de déblocage de 23 N et une course du ressort de 8 mm. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise, pour un diamètre de 75 mm. La hauteur hors tout atteint 75,5 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 80 kg en dynamique à 3 km/h et 160 kg en statique. Ce système convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles multimédias, chariots de médicaments, mobilisation et besoins spécifiques, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
592DUAI075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378214
Attributs principaux
Type
Système de blocage automatique
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
75.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.16 kg
Nom du produit
Linea safety
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Note
Force de déblocage 23 N et course du ressort 8 mm
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
132 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
66 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Verrouillage sûr
Ne commence à rouler que lorsqu’un levier ou une poignée est activé par l’utilisateur. Mouvement involontaire efficacement évité
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
Fonctionnement efficace
Verrouillage central par simple pression d’un bouton pour un confort optimal
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

75 mm
Linea light
5925UAI075L51-10 RAL9002

La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et institutionnelles exigeantes. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en polyamide, offrant une résistance optimale aux environnements hospitaliers et de soins, tandis que la tige pivotante assure une mobilité fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement sans entretien. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté, garantissant une durabilité exceptionnelle et une adhérence fiable sur tous les types de sols. Le corps de la roue est en polyamide, combinant légèreté et robustesse. La hauteur totale de la roulette atteint 75,5 millimètres. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kilogrammes et une charge dynamique de 80 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La Linea light est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, établissements hospitaliers, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg