Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide, un matériau robuste offrant une excellente résistance chimique et mécanique, et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise de la roulette. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une adhérence optimale et une durabilité exceptionnelle sur diverses surfaces. Le corps de la roue est également en polyamide, tandis que le système de roulement utilise un roulement à billes de précision, assurant une mobilité douce et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette atteint 75,5 millimètres, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux environnements restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kilogrammes et une charge dynamique de 100 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925UAP075L51-10 RAL7001 RAL7015-std-brake-lever English
EAN
4031582453928
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
75.5 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.2 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
162 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
81 mm
Roue
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Le Linea safety est un système de blocage automatique conçu pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Ce système est équipé d'une fixation de type trou borgne pour fixation B10, permettant une installation sécurisée et standardisée. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre une tige pivotante assurant une mobilité optimale, avec une force de déverrouillage de 23 N et une course du ressort de 8 mm pour un fonctionnement fiable et contrôlé. La roue présente un diamètre de 75 mm et est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. Le bandage de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est en polyamide pour une légèreté optimale. La hauteur totale du système est de 75,5 mm, permettant une intégration compacte dans les équipements médicaux. Le système supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles multimédias, chariots de médicaments, mobilisation et besoins spécifiques, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg