Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide, un matériau robuste offrant une excellente résistance chimique et mécanique, et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée de la roulette. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse en polyamide, tandis que sa bande de roulement est constituée de polyuréthane injecté, garantissant une adhérence optimale et une usure minimale sur tous types de surfaces. La hauteur totale de l'ensemble atteint 75,5 millimètres, offrant une intégration compacte dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 180 kilogrammes et une charge dynamique de 90 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure, la rendant particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, installations hospitalières, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
55 mm
Capacité de charge à 3 km/h
90 kg
Capacité de charge statique
180 kg
Hauteur
75.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.18 kg
Nom du produit
Linea light
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
162 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
81 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
75 mm
75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Le Linea safety est un système de blocage automatique équipé d'un trou borgne pour fixation B10. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante avec une force de déblocage de 23 N et une course du ressort de 8 mm. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse, pour un diamètre de 75 mm. La hauteur hors tout atteint 75,5 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 90 kg en dynamique à 3 km/h et 180 kg en statique. Ce système convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles multimédias, chariots de médicaments, mobilisation et besoins spécifiques, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg