75 mm
Linea light
EAN:
4031582420548
Réf. produit :
5925PJI075S70-10x15/10 scan RAL9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisé...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Linea light est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 79,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, équipements d'imagerie médicale, chariots de restauration, mobilier de bureau, chariots de soins infirmiers et applications hospitalières diverses.
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
Interzum Award
Interzum Award
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif