Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage intermittent Stylea est conçue pour les applications de mobilier exigeant une manœuvrabilité fiable et contrôlée. Cette roulette est équipée d'une tige avec circlips et col assurant une fixation sécurisée et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, permet une rotation fluide et précise de la roulette, facilitant ainsi les déplacements multidirectionnels du meuble. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans jeu. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une usure homogène et une performance constante au fil du temps. La hauteur totale de la roulette atteint 77 millimètres, dimension critique pour l'intégration dans les structures de mobilier. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kilogrammes et une charge dynamique de 50 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Stylea est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau et chaises de bureau, offrant une solution polyvalente pour diverses applications de mobilier résidentiel et professionnel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582311075
Numéro de matériau S4
990071010
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage intermittent
Largeur totale
54 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
77 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.16 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Longueur de la tige
20 mm
Chape
Couleur de la chape
Noir graphite (RAL9011)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
20 mm
Diamètre d'encombrement
124 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
8 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
8 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Couleur du bandage de roue
Noir graphite (RAL9011)
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
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
Stylea
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011

La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige avec circlips et col permettant une fixation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance aux chocs et une durabilité optimale dans les environnements d'utilisation intensive. La tige pivotante, également en polyamide, assure une rotation fluide et précise du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 75 mm et est dotée d'un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement sans à-coups. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. La hauteur totale de la roulette atteint 77 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les applications mobiles. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. La roulette Stylea est particulièrement adaptée aux applications telles que les tables de chevet, les meubles, les meubles multimédias et le mobilier de bureau, où sa conception robuste et sa fiabilité constituent des atouts majeurs pour assurer la mobilité et la stabilité des équipements.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg