75 mm
Linea light
Numéro de commande :
990770563
EAN:
4031582399073
Réf. produit :
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes, équipée d'un tr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre une tige pivotante assurant une mobilité optimale et une manœuvrabilité précise. La roue présente un diamètre de 75 mm et est dotée d'un moyeu lisse garantissant un roulement fluide et durable. La bande de roulement est constituée de polyuréthane injecté conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polyamide conducteur d'électricité, ces matériaux conducteurs étant essentiels pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques. La hauteur totale de la roulette atteint 75,5 mm, offrant une intégration compacte dans les systèmes de mobilisation. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 180 kg et une charge dynamique de 90 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, installations hospitalières, meubles multimédias, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif