75 mm
Linea light
Numéro de commande :
990770551
EAN:
4031582399066
Réf. produit :
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea light est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le mécanisme de pivotement repose sur une tige pivotante en polyamide, assurant une mobilité optimale et une durabilité accrue dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est constituée d'un moyeu lisse avec entretoise et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée pour les applications sensibles. La hauteur totale de la roulette atteint 75,5 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée à une large gamme d'applications hospitalières et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, le mobilier, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
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
Interzum Award
Interzum Award
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif